Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0150RWA000N​

114N2207

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren2
Afmetingzuigaansluiting [inch]1/2 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelNST38NG​
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeE2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]250 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60
GoedkeuringUR
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]253 V
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]208 V
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
Kenmerkend
Waarde
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]1700 m³/h
Material DescriptionLGNM0150RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0150RWA000N​
Nr. van fasen (compressor)1
OmschrijvingLGNM0150RWA000N​
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA9.6 A
Rotatiesnelheid bij 60 Hz [tpm]3500 rpm
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back Pressure
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]60 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]60 W
ToepassingenLBPMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]250.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.40 A
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht40.5 Kilogram
Netto gewicht38 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume75.364 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm