Danfoss logo
 OP-MCNC0100RWA000N

Optyma™, OP-MCNC0100RWA000N

114N2101

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/16 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelNPT16NF
Compressor voedingsspanning [V]220/1/60
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]300 mm
Diameter zuigaansluiting [mm]7.94 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL Recognized
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiek product114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2118114N2123114N2124114N2125114N2126114N2127
Koelmiddel(en)R290
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Kenmerkend
Waarde
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]1200 m³/h
Material DescriptionOP-MCNC0100RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0100RWA000N
OmschrijvingOP-MCNC0100RWA000N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA4.04 A
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]220/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]30 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]30 W
ToepassingenMBPLBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]300.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]220 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.40 A
VerpakkingMulti pack
Verpakkingshoeveelheid8
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht27.947 Kilogram
Netto gewicht26.869 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume72.83 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm