Danfoss logo
OP-HCGC0075RWB000B

Optyma™, OP-HCGC0075RWB000B

114N2027

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/8 in
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]429.00 mm
Compressor modelJ6220Z1
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
CondensortypeBM72
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeB
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Fasen van compressor1
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL Recognized
Goedkeuring bestandsnaam52L3
Goedkeuring vloeistofvatUL
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]115 V
Lekkageclassificatie115 V
Lengte [mm]483.0 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]1480 m³/h
Material DescriptionOP-HCGC0075RWB000B NJ6220Z
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-HCGC0075RWB000B
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-HCGC0075RWB000B
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ WB
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA134 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 60 Hz [V]115 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]115 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]115/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]50 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]150 W
ToepassingenHBPMBP
Totale hoogte [mm]340.0 mm
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]305.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.]115 V
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]115 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]1.35 A
VersieWB
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/4 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]1.7 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht45.4 Kilogram
Netto gewicht42.5 Kilogram
Volume71.062 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428391450
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm