Danfoss logo
TL4GXT2

Optyma™, TL4GXT2

114G1760

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]290.00 mm
Compressor modelTL4G
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringUL
Koelmiddel(en)R134a
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
Lekkageclassificatie240 V
Lengte [mm]410.0 mm
Material DescriptionTL4GXT2 115V CONDENS. UNIT
Kenmerkend
Waarde
Model numberTL4GXT2
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingTL4GXT2
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA N0 N2 T0 T2
ProducttypeOptyma™ T2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SegmentgebruikLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
ToepassingenHBPLBPMBP
Totale hoogte [mm]200.0 mm
UL-certificeringYes
VersieT2
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.146 Kilogram
Netto gewicht15.146 Kilogram
Volume51.844 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428569958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm