Danfoss logo
 Twin compressors drawing

Optyma™, SC15/15MFXT2

114E2627

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]1/2 in
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]445.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
Compressor modelSC15/15G
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeBG_7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]300 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEAC
Goedkeuring vloeistofvatCEEAC
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.47 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]613.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]900 m³/h
Material DescriptionOP-SC15/15MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
Model numberSC15/15MFXT2
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingSC15/15MFXT2
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeOptyma™ T2
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RLA6.2 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]230 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]14 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]23 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]347.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterCowl
Ventilatorbladgrootte [mm]300.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.48 A
VersieT2
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
Vloeistofleidingaansluiting [inch]5/16 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]1.7 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht48.5 Kilogram
Netto gewicht42 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume152.49 Liter
EAN/UPC5702428570367