Optyma™ Slim, HNJM0250UWG000N
114N6104
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6104
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 7/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | MLZ019T1C |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/60 |
| Condensortype | G8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.22 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 220 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Material Description | HNJM0250UWG000N MLZ019T1C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 5.48 kW |
| Model number | HNJM0250UWG000N |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | HNJM0250UWG000N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ Slim WG |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 430 W |
| Toepassingen | MBP |
| Type ventilatorkap/-rooster | Grill |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 240 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 200 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.80 A |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 6.0 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 119 Kilogram |
| Netto gewicht | 103 Kilogram |
| Volume | 295.433 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255121909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |