Danfoss logo
OP-LNYM0400UWL000Q - OP-LNYM0500UWL000Q - OP-LNYM0600UWL000Q

Optyma™ Slim, OP-LNYM0400UWL000Q

114N3594

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Compressor modelLLZ013T2A
Compressor voedingsspanning [V]230/3/60
CondensortypeJ8
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim
Fase3
Fasen van compressor3
Fasen van ventilator1
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringUL listed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Koelmiddel(en)R448AR449AR404AR452A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Kenmerkend
Waarde
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Material DescriptionOP-LNYM0400UWL000QLLZ013T2A LA
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.90 kW
Model numberOP-LNYM0400UWL000Q
OmschrijvingOP-LNYM0400UWL000Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim WL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikLow Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]220/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]430 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]430 W
ToepassingenLBP
UL-certificeringYes
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]2.10 A
VersionDescriptionWL : ??
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht110 Kilogram
Netto gewicht101 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm