Optyma™ Slim, HNXM0250UWG000Q
114N3490
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N3490
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Scroll |
| AWEF weergegeven | Yes |
| AWEF-toepassing | Outdoor |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Compressor model | MLZ019T2 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/3/60 |
| Condensortype | G8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
| Elektrische code | Q |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Fasen van compressor | 3 |
| Fasen van ventilator | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | UL listed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.51 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Material Description | OP-HNXM0250UWG000Q MLZ019T2LP9A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 5.67 kW |
| Model number | HNXM0250UWG000Q |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-HNXM0250UWG000Q |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ Slim WG |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 60 Hz [V] | 208 V |
| Spanning 60 Hz [V] [max.] | 252 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 450 W |
| Toepassingen | MBP |
| UL-certificering | Yes |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Versie | WG |
| VersionDescription | WG : electrical box, receiver, dual pressure control, fan speed controller, defrost timer, outdoor enclosure (MBP) |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 119 Kilogram |
| Netto gewicht | 103 Kilogram |
| Volume | 295.433 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |