Optyma™ Slim Pack, HPUS030D20Q
115F0673
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60
115F0673
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Afdichting afsluiting | Scroll |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor model | MLZ030-2 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 220/3/60 |
| Condensortype | C4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
| Elektrische code | Q |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.67 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Koelmiddel(en) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 200 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.26 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS030D20Q |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 8.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 9.06 kW |
| Model number | HPUS030D20Q |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | HPUS030D20Q |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ Slim Pack D20 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 260 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 130 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Versie | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 127 Kilogram |
| Netto gewicht | 117 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |