Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS021D20V

115F0668

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelMLZ021-9
Compressor voedingsspanning [V]380/3/60
CondensortypeC3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeV
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie400 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20V
Kenmerkend
Waarde
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)5.80 kW
Model numberHPUS021D20V
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingHPUS021D20V
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim Pack D20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]130 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]130 W
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.96 A
VersieD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht85 Kilogram
Netto gewicht75 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm