Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

Optyma™ Slim Pack, HPZP036D20Q

115F0610

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/3/60

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelMTZ36-3VM
Compressor voedingsspanning [V]220/3/60
CondensortypeC3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeQ
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.69 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]200 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.92 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Lekkageclassificatie230 V
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]3600 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP036D20Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)5.68 kW
Model numberHPZP036D20Q
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingHPZP036D20Q
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim Pack D20
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]130 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]130 W
ToepassingenMBP
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.96 A
VersieD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht80 Kilogram
Netto gewicht70 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm