Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE068NTW12E
114X7258
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7258
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 1106.00 mm |
| Compressor model | NTZ068-4 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 400/3/50 |
| Condensortype | D7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 457 mm |
| Elektrische code | E |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 60 dBA |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 60 dBA |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intern volume condensorspoel | 0.58 L |
| Koelmiddel(en) | R404AR452AR507A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.76 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Lengte [mm] | 464 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Material Description | OP-LPQE068NTW12E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MCC | 8.4 A |
| Model number | OP-LPQE068NTW12E |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LPQE068NTW12E |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA W12 |
| Producttype | Optyma™ Slim Pack W12 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| RLA | 25 A |
| SCIP-dossiernr. | a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579 |
| SEC-waarde– gemiddeld klimaat | 415 V |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Spanning 50 Hz [V] | 380 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 415 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 135 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 244 W |
| Toepassingen | LBP |
| Totale hoogte [mm] | 695.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | B2 |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 457.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Versie | W12 |
| VersionDescription | W12 : Optyma Slim Pack W04 + pressure release valve |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 1/2 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 77 Kilogram |
| Netto gewicht | 65 Kilogram |
| Volume | 543.699 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424295172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |