Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE048NTW12E

114X7256

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1106.00 mm
Compressor modelNTZ048-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]500 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]60 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]60 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]71 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intern volume condensorspoel0.58 L
Koelmiddel(en)R404AR452AR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lengte [mm]464.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Material DescriptionOP-LPQE048NTW12E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC4.8 A
Model numberOP-LPQE048NTW12E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LPQE048NTW12E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W12
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA16 A
SCIP-dossiernr.a1991182-9623-42ba-8851-c12fbea8c579
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikLow Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]135 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]244 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]695.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB2
Ventilatorbladgrootte [mm]500.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.10 A
VersieW12
VersionDescriptionW12 : Optyma Slim Pack W04 + pressure release valve
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht85 Kilogram
Netto gewicht63 Kilogram
Volume552.636 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424295158
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm