Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM015SCW05G

114X7239

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™ Slim Pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]910.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
CE-keurmerkYes
Compressor modelSC15G
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeA7
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]365 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]31 dBA
GoedkeuringCE
Goedkeuring vloeistofvatCEEAC
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Intern volume condensorspoel0.39 L
Koelmiddel(en)R1234yfR134aR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]187 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lekkageclassificatie255 V
Lengte [mm]364 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Material DescriptionOP-MSSM015SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Kenmerkend
Waarde
MCC3.88 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSSM015SCW05G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MSSM015SCW05G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W05
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Receiver typeVertical
RLA14.8 A
SCIP-dossiernr.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]187 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]255 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]60 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]530.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB1
Ventilatorbladgrootte [mm]365.000 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.32 A
VersieW05
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume (L)0.092 L
Volume vloeistofvat [l]1.3 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht52 Kilogram
Netto gewicht49 Kilogram
Volume309.672 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424288860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm