Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW09E

114X7182

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1079.00 mm
Compressor modelNTZ048-4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]62 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]42 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]73 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Intern volume condensorspoel0.58 L
Koelmiddel(en)R404AR452AR507A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.1 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Lengte [mm]464.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-LSQM048NTW09E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Kenmerkend
Waarde
MCC4.8 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSQM048NTW09E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-LSQM048NTW09E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W09
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W09
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-dossiernr.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikLow Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]110 W
ToepassingenLBP
Totale hoogte [mm]540.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB2
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.47 A
VersieW09
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht82 Kilogram
Netto gewicht64.4 Kilogram
Volume544.32 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428561181
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm