Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM014DPW09G
114X7135
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7135
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittype | Solder |
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Afmetingzuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 910.00 mm |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | DPT14RA |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/50 |
| Condensortype | A7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 365 mm |
| Elektrische code | G |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Slim Pack |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 53 dBA |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 33 dBA |
| Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 64 dBA |
| Goedkeuring vloeistofvat | CE |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Intern volume condensorspoel | 0.39 L |
| Koelmiddel(en) | R404AR448AR449AR452A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 220 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 240 V |
| Lengte [mm] | 364.0 mm |
| Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Material Description | OP-MSYM014DW09G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A) | 1.33 kW |
| MCC | 6.2 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MSBM014DPW09G |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-MSBM014DPW09G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ Slim Pack W09 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 50 Hz [V] | 220 V |
| Spanning 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 25 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 60 W |
| Toepassingen | MBP |
| Totale hoogte [mm] | 530.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | B1 |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 365.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 230 V |
| Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 230 V |
| Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Versie | W09 |
| VersionDescription | W09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch |
| Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 1.3 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 52 Kilogram |
| Netto gewicht | 49 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 312.12 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561648 |