Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM021SCW09G

114X7132

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Optyma™ Slim Pack

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]910.00 mm
CapaciteitsregelingFixed speed
Compressor modelSC21G
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50 230/1/60
CondensortypeA7
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]365 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]52 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]32 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]63 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Intern volume condensorspoel0.39 L
Koelmiddel(en)R134aR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]230 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Lekkageclassificatie254 V
Lengte [mm]364.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Material DescriptionOP-MSGM021SCW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
Kenmerkend
Waarde
MCC4.6 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-MSGM021SCW09G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MSGM021SCW09G
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W09
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RLA21.8 A
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]254 V
Spanning 60 Hz [V]198 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]254 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]60 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]530.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterH1
Ventilatorbladgrootte [mm]365.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.24 A
VersieW09
Vloeistofleidingaansluiting [inch]3/8 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]1.3 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht67 Kilogram
Netto gewicht53 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume312.708 Liter
EAN/UPC5702428561679