Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE068MLW04E

114X7043

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingzuigaansluiting [inch]7/8 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1106.00 mm
Compressor modelMLZ030T4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeG7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]600 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]59 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]70 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.80 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Intern volume condensorspoel1.62 L
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]464.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]8700 m³/h
Material DescriptionOP-MPVE068MLW04E
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.35 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)7.38 kW
Kenmerkend
Waarde
MCC13 A
Model numberOP-MPVE068MLW04E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MPVE068MLW04E
OverbelastingsrelaistypeLRE16
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W04
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W04
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA8.3 A
SCIP-dossiernr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]370 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]342 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]830.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB3
Ventilatorbladgrootte [mm]600.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.51 A
VersieW04
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]6.2 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht112 Kilogram
Netto gewicht99 Kilogram
Volume629.748 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428562539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm