Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MPVE034MLW04G

114X7038

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1106.00 mm
Compressor modelMLZ015T5
Compressor voedingsspanning [V]230/1/50
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]457 mm
Elektrische codeG
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Slim Pack
Fase1
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)]58 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]69 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Intern volume condensorspoel0.58 L
Koelmiddel(en)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]220 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lekkageclassificatie240 V
Lengte [mm]464.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]5100 m³/h
Material DescriptionOP-MPVE034MLW04G
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.48 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Kenmerkend
Waarde
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)3.68 kW
MCC19 A
Model numberOP-MPVE034MLW04G
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MPVE034MLW04G
OverbelastingsrelaistypeLRE22
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA W04
ProducttypeOptyma™ Slim Pack W04
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA12.2 A
SCIP-dossiernr.f4d775f2-1f2a-4b87-90bb-c149dabdf5e4
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 50 Hz [V]220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]135 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]244 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]695.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterB2
Ventilatorbladgrootte [mm]457.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]1.10 A
VersieW04
VersionDescriptionW04 : Operating up to 48°C. Fully equipped electrical box. LBP models w/ crankcase hearter
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht92 Kilogram
Netto gewicht73 Kilogram
Volume552.636 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428562584
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm