Optyma™ Semi Hermetic, HBZ315D49V
115F0727
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0727
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 2 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| Compressor model | HGX34E/315-4S |
| Compressor voedingsspanning [V] | 380/3/60 |
| Condensortype | N8 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrische code | V |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ Semi Hermetic |
| Fase | 3 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Koelmiddel(en) | R22R404A |
| Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 380 V |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lekkageclassificatie | 420 V |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 8850 m³/h |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ315D49V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | HBZ315D49V |
| Nr. van fasen (compressor) | 3 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | HBZ315D49V |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Bare unit |
| Producttype | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Segmentgebruik | Medium Back Pressure |
| Spanning 60 Hz [V] | 380 V |
| Spanning 60 Hz [V] [max.] | 420 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 445 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 375 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 450 W |
| Toepassingen | MBP |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 450.000 mm |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Versie | D49 |
| VersionDescription | D49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 217 Kilogram |
| Netto gewicht | 202 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |