Danfoss logo
OP-MPXM034MLP00G/E  - OP-MPXM046MLP05E  - OP-MPXM057MLP05E

Optyma™ Plus, OP-MPXM046MLP05E

114X4202

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypeSolder
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingScroll
Afmetingzuigaansluiting [inch]3/4 in
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1055.00 mm
Compressor modelMLZ021T4
Compressor voedingsspanning [V]400/3/50
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]450 mm
Elektrische codeE
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ Plus
Fase3
Frequentie [Hz]50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]37 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)]68 dBA
Goedkeuring vloeistofvatCE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.17 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Koelmiddel(en)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V]380 V
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lengte [mm]430 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Material DescriptionOP-MPXM046MLP05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MBP Koelcapaciteit [kW] (R449A)4.84 kW
Kenmerkend
Waarde
MCC9.5 A
Model numberOP-MPXM046MLP05E
Nr. van fasen (compressor)3
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MPXM046MLP05E
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA P05 D7 G7 J7
ProducttypeOptyma™ Plus P05
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA6.1 A
SCIP-dossiernr.b68f1a4c-275a-49e3-9b5b-0ede5f81f01f
SEC-waarde– gemiddeld klimaat415 V
SegmentgebruikMedium Back Pressure
Spanning 50 Hz [V]380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.]415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W]68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]110 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]813.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterH2
Ventilatorbladgrootte [mm]450.000 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.]230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.]230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A]0.47 A
VersieP05
VersionDescriptionP05 : Optyma Plus with supply monitoring
Vloeistofleidingaansluiting [inch]1/2 in
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht109 Kilogram
Netto gewicht87 Kilogram
Volume645.12 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424058418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm