Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N
114X7150
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
114X7150
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal ventilatoren | 1 |
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Breedte [mm] | 1061.00 mm |
| Compressor model | NTZ48 |
| Compressor voedingsspanning [V] | 230/1/60 |
| Condensortype | D7 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter ventilator [mm] | 456 mm |
| Elektrische code | N |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fase | 1 |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 39 dBA |
| Geluidsvermogen bij 60 Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Intern volume condensorspoel | 0.61 L |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 208 V |
| Lekkageclassificatie | 230 V |
| Lengte [mm] | 434 mm |
| Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Material Description | OP-LPHE048NTW07N |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | OP-LPHE048NTW07N |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Nr. van fasen (ventilator) | 1 |
| Omschrijving | OP-LPHE048NTW07N |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units |
| Productnaam | Package unit |
| Producttype | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Segmentgebruik | Low Back Pressure |
| Snelheidsplatform | Fixed-speed |
| Spanning 60 Hz [V] | 207 V |
| Spanning 60 Hz [V] [max.] | 253 V |
| Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W] | 130 W |
| Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W] | 215 W |
| Toepassingen | LBP |
| Totale hoogte [mm] | 815.0 mm |
| Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
| Ventilatorbladgrootte [mm] | 456.000 mm |
| Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
| Ventilatorstroom bij 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Versie | W07 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 112 Kilogram |
| Netto gewicht | 90 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561495 |