Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N

114X7146

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Breedte [mm]1061.00 mm
Compressor modelMTZ018
Compressor voedingsspanning [V]230/1/60
CondensortypeD7
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter ventilator [mm]456 mm
Elektrische codeN
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fase1
Frequentie [Hz]60 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)]42 dBA
Geluidsvermogen bij 60 Hz [db(A)]73 dBA
Intern volume condensorspoel0.61 L
Koelmiddel(en)R134aR404A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V]208 V
Lekkageclassificatie230 V
Lengte [mm]434 mm
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Material DescriptionOP-MPZE030MTW07N
Kenmerkend
Waarde
Model numberOP-MPZE030MTW07N
Nr. van fasen (compressor)1
Nr. van fasen (ventilator)1
OmschrijvingOP-MPZE030MTW07N
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units
ProductnaamPackage unit
ProducttypeOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
SegmentgebruikMedium Back Pressure
SnelheidsplatformFixed-speed
Spanning 60 Hz [V]207 V
Spanning 60 Hz [V] [max.]253 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz]230/1/60
Stroomuitvoer ventilator bij 60 Hz [W]130 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]215 W
ToepassingenMBP
Totale hoogte [mm]815.0 mm
Type ventilatorkap/-roosterH2
Ventilatorbladgrootte [mm]456.000 mm
Ventilatorspanning bij 60 Hz (max) [V] [min.]207 V
Ventilatorstroom bij 60 Hz [A]0.96 A
VersieW07
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Volume vloeistofvat [l]3.4 L

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht102 Kilogram
Netto gewicht80 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561532