Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX12P/90-4 SL

115D14583

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 14583

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal ventilatoren1
Afdichting afsluitingBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Afmetingen uitlaataansluiting [inch]1/2 in
Afmetingzuigaansluiting [inch]5/8 in
Anti-vibration padsYes
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]1086.00 mm
Cilinder2
Compressor voedingsspanning [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieSHG L
Fase3
Frequentie [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
IP KlasseIP66
Koelmiddel(en)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Legacy BOCK ID14583
Lengte [mm]750.0 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h]6300 m³/h
Luchtdebiet bij 60 Hz [m³/h]7300 m³/h
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/90-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX12P/90-4 SL
Kenmerkend
Waarde
MotorbeveiligingINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
OmschrijvingSHGX12P/90-4 SL
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Opmerkingen persaansluitingStandard
Opmerkingen persaansluitingSoldering
Product lineCondensing Units
ProductgroepBock Semi-Hermetic Condensing Units
ProductnaamBare unit
ProducttypeSHGX12
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W]550 W
Stroomverbruik ventilator bij 60 Hz [W]800 W
Suction connection size [mm]16.00 mm
Terminal box reduced/steel TBNo
Totale hoogte [mm]745.0 mm
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht150.1 Kilogram
Netto gewicht115.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume606.803 Liter