KLP
KLP639MAS2
Evaporator KLP639MA-S2B
KLP639MAS2
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Amerikaanse EPA-label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Batterijen inbegrepen | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Evaporator |
| Material Description | Evaporator KLP639MA-S2B |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Evaporator KLP639MA-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Evaporators |
| Productnaam | Low Profile |
| Producttype | KLP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 100.05 Kilogram |
| Netto gewicht | 87 Kilogram |
| Volume | 467.258 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428682756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |