Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-9491

SC12CLX.2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Capaciteit startcondensator240 µF
Cilinderinhoud [cm3]12.87 cm³
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Hoeveelheid olie [cm3]550 cm³
Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm]1.00 Ohm
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm]4.20 Ohm
Inschakelstroom HST [A]39.7 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R404A
LRA HST 50Hz [A]39.70 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12CLX2 115V/60Hz
Model numberSC12CLX.2
Motor typeCSIR
Oil typePOE
OmschrijvingSC12CLX.2
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
ProducttypeSC
RLA7.60 A
SegmentgebruikRefrigeration LT
ToepassingenLBP
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vrij gasvolume [cm3]1510 cm³
Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.]125 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.6 Kilogram
Netto gewicht18.36 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume22.009 Liter