Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-8787
SC15CLX.2
119-8787
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfscondensatorcapaciteit | 23.5 µF |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capaciteit startcondensator | 410 µF |
| Cilinderinhoud [cm3] | 15.28 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 115/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 550 cm³ |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Inschakelstroom HST [A] | 56.8 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| LRA HST 50Hz [A] | 56.80 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 1.30 kg |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Service Kit SC15CL 220V |
| Model number | SC15CL |
| Motor type | CSIRCSR |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | SC15CLX.2 |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | SC |
| RLA | 9.80 A |
| Segmentgebruik | Refrigeration LT |
| Toepassingen | LBP |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vrij gasvolume [cm3] | 1460 cm³ |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 125 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6440 Kilogram |
| Netto gewicht | 5.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.433 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535070 |