Electrical component, Starting relay
119-7762
Relay HST
119-7762
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Electrical component |
| Material Description | SP - STARTING RELAY TF 115V/60Hz |
| Motorbeveiligingsschakelaar | HST |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Relay HST |
| Opname [A] [max.] | 8.10 A |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Electrical component |
| Producttype | Starting relay |
| Uitval [A] [min.] | 6.20 A |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.68 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.113 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535308 |