Electrical component, Starting relay
119-7756
Starting device SC
119-7756
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Electrical component |
| Goedkeuring | UL |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Starting device SC |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Electrical component |
| Producttype | Starting relay |
| Spanning [V] [max.] | 240 V |
| Spanning [V] [min.] | 220 V |
| UL-certificering | Yes |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.72 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.011 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |