Fan system, Fan blade
119-5671
Fan blade
119-5671
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Fan system |
| Material Description | SP - FAN BLADE AL 8"x22°x5 - CCW |
| Motorbeveiligingsschakelaar | HST |
| Omschrijving | Fan blade |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Opname [A] [max.] | 12.80 A |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Fan system |
| Producttype | Fan blade |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Uitval [A] [min.] | 9.90 A |
| Verpakking | Single pack |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.275 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 155.087 Liter |
| EAN/UPC | 5702424535506 |