Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2560

NF6.1FX.2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires en reserveonderdelen voor koelaggregaten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Capaciteit startcondensator280 µF
Cilinderinhoud [cm3]6.13 cm³
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Hoeveelheid olie [cm3]270 cm³
Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm]2.00 Ohm
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm]3.10 Ohm
Inschakelstroom HST [A]22.2 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R134a
LRA HST 50Hz [A]22.20 A
LRA LST 60 Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S#
Kenmerkend
Waarde
Model numberNF6.1FX.2
Motor typeCSIR
Oil typePOE
OmschrijvingNF6.1FX.2
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
ProducttypeNF
RLA3.70 A
SegmentgebruikRefrigeration LTRefrigeration MT
ToepassingenLBPMBP
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vrij gasvolume [cm3]2360 cm³
Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.]125 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.982 Kilogram
Netto gewicht10.419 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.306 Liter