Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2348

NF5.5CLX

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Capaciteit startcondensator280 µF
Cilinderinhoud [cm3]6.13 cm³
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Hoeveelheid olie [cm3]300 cm³
KleurBlack
Koelmiddel(en)R404A
LRA LST 60 Hz [A]0.40 kg
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Model numberNF5.5CLX
Kenmerkend
Waarde
Motor typeCSIR
Oil typePOE
OmschrijvingNF5.5CLX
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
ProducttypeNF
SegmentgebruikRefrigeration LTRefrigeration MT
ToepassingenLBPMBP
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vrij gasvolume [cm3]2280 cm³
Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.]125 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht12.457 Kilogram
Netto gewicht10.832 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.306 Liter