Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capaciteit van condensator B | 410 uF |
| Capaciteitsregeling | Fixed speed |
| CE-keurmerk | Yes |
| Cilinderinhoud [cm3] | 17.69 cm³ |
| Configuratiecode | Single |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Goedkeuring | CEUL |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 600 cm³ |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Inschakelstroom HST [A] | 56.8 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 1.30 kg |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Motor type | CSIR |
| Nr. van fasen (compressor) | 1 |
| Oil type | POE |
| Olievulling [l] | 600.00 L |
| Omschrijving | SC18G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | SC |
| RLA | 9.8 A |
| Segmentgebruik | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Spanning 60 Hz [V] | 115 V |
| Spanning 60 Hz [V] [max.] | 115 V |
| Toepassingen | HBPLBPMBP |
| UL-certificering | Yes |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vrij gasvolume [cm3] | 1460 cm³ |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 125 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 16.73 Kilogram |
| Netto gewicht | 14.548 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |