Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2237

SC15CLX.2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
Bedrijfscondensatorcapaciteit23.5 µF
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Capaciteit startcondensator410 µF
Cilinderinhoud [cm3]15.28 cm³
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Hoeveelheid olie [cm3]550 cm³
Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm]0.70 Ohm
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm]2.70 Ohm
Inschakelstroom HST [A]56.8 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R404A
LRA HST 50Hz [A]56.80 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A
Model numberSC15CLX.2
Motor typeCSIRCSR
Oil typePOE
OmschrijvingSC15CLX.2
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
ProducttypeSC
RLA9.80 A
SegmentgebruikRefrigeration LT
ToepassingenLBP
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vrij gasvolume [cm3]1460 cm³
Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.]125 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht16.653 Kilogram
Netto gewicht14.481 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume8.433 Liter