Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-2123
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-2123
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capaciteit startcondensator | 280 µF |
| Cilinderinhoud [cm3] | 3.86 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 115/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 280 cm³ |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2.60 Ohm |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm] | 3.80 Ohm |
| Inschakelstroom HST [A] | 20.0 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R404A |
| LRA HST 50Hz [A] | 20.00 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.60 kg |
| Material Description | SERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | TF4CLX |
| Motor type | CSIR |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | TF4CLX |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | TF |
| RLA | 3.20 A |
| Segmentgebruik | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Toepassingen | LBPMBP |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vrij gasvolume [cm3] | 1690 cm³ |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 125 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 9.854 Kilogram |
| Netto gewicht | 8.569 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 6.135 Liter |