Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2119
NF11FX
119-2119
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capaciteit startcondensator | 410 µF |
| Cilinderinhoud [cm3] | 11.15 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 115/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 300 cm³ |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 1.00 Ohm |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm] | 3.60 Ohm |
| Inschakelstroom HST [A] | 43.1 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| LRA HST 50Hz [A] | 43.10 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 0.40 kg |
| Material Description | SERVICE-KIT NF11FX 115V/60HZ R134A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | NF11FX |
| Motor type | CSIR |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | NF11FX |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | NF |
| RLA | 7.60 A |
| Segmentgebruik | Refrigeration MT |
| Toepassingen | MBP |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vrij gasvolume [cm3] | 2360 cm³ |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 125 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.65 Kilogram |
| Netto gewicht | 11 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.492 Liter |