Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2061

SC12CL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichting afsluitingReciprocating
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Capaciteit startcondensator240 µF
Cilinderinhoud [cm3]12.87 cm³
Compressor voedingsspanning [V]115/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizerNo
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Hoeveelheid olie [cm3]550 cm³
Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm]1.00 Ohm
Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm]4.20 Ohm
Inschakelstroom HST [A]39.7 A
KleurBlack
Koelmiddel(en)R404A
LRA HST 50Hz [A]39.70 A
LRA LST 60 Hz [A]1.30 kg
Material DescriptionSC12CL LBP R404A/R507 115V 60Hz
Kenmerkend
Waarde
Model numberSC12CL
Motor typeCSIR
Oil typePOE
OmschrijvingSC12CL
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
ProducttypeSC
RLA7.60 A
SegmentgebruikRefrigeration LT
ToepassingenLBP
VerpakkingSingle pack
Verpakkingshoeveelheid1
VloeistofinjectieNo
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Vrij gasvolume [cm3]1510 cm³
Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.]135 °C
Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.]125 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht15.79 Kilogram
Netto gewicht13.729 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume9.35 Liter