Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichting afsluiting | Reciprocating |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capaciteit startcondensator | 80 µF |
| Cilinderinhoud [cm3] | 17.69 cm³ |
| Compressor voedingsspanning [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizer | No |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Hoeveelheid olie [cm3] | 550 cm³ |
| Hoofdwikkelingsweerstand voor eenfasige compressoren [Ohm] | 3.70 Ohm |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren alt [Ohm] | 13.70 Ohm |
| Inschakelstroom HST [A] | 20.4 A |
| Kleur | Black |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| LRA HST 50Hz [A] | 20.40 A |
| LRA LST 60 Hz [A] | 1.30 kg |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | SC18G |
| Motor type | CSIR |
| Oil type | POE |
| Omschrijving | SC18G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Producttype | SC |
| RLA | 3.90 A |
| Segmentgebruik | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Toepassingen | HBPLBPMBP |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Vloeistofinjectie | No |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vrij gasvolume [cm3] | 1460 cm³ |
| Wikkeltemperatuur kortstondig [°C] [max.] | 135 °C |
| Wikkeltemperatuur statisch [°C] [max.] | 125 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 16.44 Kilogram |
| Netto gewicht | 13.974 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 8.317 Liter |