Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL4G
118U5417
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/50 115/1/60
118U5417
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Compressor voedingsspanning [V] | 115/1/50 115/1/60 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Familie | Compressor |
| Koelmiddel(en) | R134a |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL4G/G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL4G |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | TL4G |
| Product line | Condensing Units |
| Productgroep | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Productnaam | Compressor |
| Productnaam SCIP-dossier | OPTYMA SPARE-7 |
| Producttype | TL |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| Segmentgebruik | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.7 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.6 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424652005 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |