Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G

118U5357

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessoires en reserveonderdelen voor koelaggregaten

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCondensing Units Accessories & Spare parts
Compressor voedingsspanning [V]220/1/50 220/1/60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FamilieCompressor
Koelmiddel(en)R134a
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK)
Model numberTL3G
OmschrijvingTL3G
Kenmerkend
Waarde
Product lineCondensing Units
ProductgroepCondensing Units Accessories & Spare parts
ProductnaamCompressor
Productnaam SCIP-dossierOPTYMA SPARE-7
ProducttypeTL
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
SegmentgebruikRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht9.6 Kilogram
Netto gewicht6.8 Kilogram
Volume38.313 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424651701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm