Frequency converter, CDS303
135X3362
CDS303 P11K T4 P55 H2
135X3362
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I |
| Familie | Frequency converter |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| Material Description | CDS303P11KT4P55H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | CDS303 P11K T4 P55 H2 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | VLT |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP-dossiernr. | 23525644-26d8-4326-823e-47f8cf4e9f66 |
| UL-certificering | Yes |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 24.52 Kilogram |
| Netto gewicht | 20.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5710108396633 |