Frequency converter, CDS303
135X3360
CDS303
135X3360
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| Material Description | CDS303P11KT2E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX |
| Omschrijving | CDS303 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CDS303 Frame Identification B4 |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2 |
| UL-certificering | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 22.2 Kilogram |
| Netto gewicht | 18.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5710108396619 |