Frequency converter, CDS303
134X1966
CDS303P22KT2E20H2
134X1966
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| Material Description | CDS303P22KT2E20H2TXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS303P22KT2E20H2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | CDS303P22KT2E20H2 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | VLT |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 4832abaf-c1c7-4f47-acfe-88f234c3b4ee |
| UL-certificering | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 35.05 Kilogram |
| Netto gewicht | 32.2 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 178.336 Liter |
| EAN/UPC | 5710108080747 |