Frequency converter, CDS803
134N4262
CDS803 P6K T4 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H3; H3
134N4262
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | H3 |
| Gebruik | VZH028 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP20 |
| LCP | Yes |
| Material Description | CDS803P6K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS803P6KT4P20H4 |
| Omschrijving | CDS803 P6K T4 E20 H4; with coating; IP20; without LCP; H3; H3 |
| Oppervlaktebescherming | Yes |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | VLT CDS803 Frame Identification: H3 |
| Producttype | CDS803 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H4 |
| SCIP-dossiernr. | 7d10cb7f-fcfe-4c7a-9ea0-682aa15d897f |
| Stroomverbruik [kW] | 6.0 kW |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Single pack |
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 480.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.6 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.85 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 13.789 Liter |
| EAN/UPC | 5710107895151 |