Frequency converter, CDS303
134G4015
CDS303 18.5kW; without coating; IP55; without LCP; H3; B2
134G4015
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Benodigdheden | Compressors Accessories |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Breedte [mm] | 242.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 7(a)7(c)-I |
| Familie | Frequency converter |
| Frame | B2 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP55 |
| LCP | No |
| Lengte [mm] | 260.0 mm |
| Material Description | CDS303P18KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model number | CDS303P18KT4P55H3 |
| Omschrijving | CDS303 18.5kW; without coating; IP55; without LCP; H3; B2 |
| Oppervlaktebescherming | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CDS303 Frame Identification B2 |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| RFI-klasse | H3 |
| SCIP-dossiernr. | 34af9e3b-d4b3-453e-9344-03a64766b1b5 |
| Stroomverbruik [kW] | 18.5 kW |
| Totale hoogte [mm] | 650.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 480.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 380.000 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 31.16 Kilogram |
| Netto gewicht | 27.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5710107543434 |