ID068886495604

Frequency converter, CDS303

134G4010

CDS303 15.0kW; with coating; IP55; without LCP; H3; B1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]240.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameB1
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP55
LCPNo
Lengte [mm]260.0 mm
Material DescriptionCDS303P15KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCDS303P15KT4P55H3
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingCDS303 15.0kW; with coating; IP55; without LCP; H3; B1
OppervlaktebeschermingYes
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierVLT
ProducttypeCDS303
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH3
SCIP-dossiernr.2521ec9f-2936-48ed-b732-8b46da1f4794
Stroomverbruik [kW]15.0 kW
Totale hoogte [mm]480.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]480.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]380.000 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht25.02 Kilogram
Netto gewicht21.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume105.71 Liter
EAN/UPC5710107543380