Frequency converter, CDS303
134G4004
CDS303 18.5kW; without coating; IP55; without LCP; H2; C1
134G4004
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| Breedte [mm] | 308.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | C1 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP55 |
| LCP | No |
| Lengte [mm] | 310.0 mm |
| Material Description | CDS303P18KT2P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS303P18KT2P55H2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | CDS303 18.5kW; without coating; IP55; without LCP; H2; C1 |
| Oppervlaktebescherming | No |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | VLT |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H2 |
| SCIP-dossiernr. | f5f55ab9-2ddc-46e9-8820-f096613be2c9 |
| Stroomverbruik [kW] | 18.5 kW |
| Totale hoogte [mm] | 680.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 240.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 200.000 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 42.3 Kilogram |
| Netto gewicht | 39.3 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 176.054 Liter |
| EAN/UPC | 5710107543328 |