Frequency converter, CDS303
134G3583
CDS303 22.0kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4
134G3583
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Brand technique | Compressors Accessories |
| Breedte [mm] | 231.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Frequency converter |
| Frame | B4 |
| Goedkeuring | UKCACEUL |
| IP Klasse | IP20 |
| LCP | No |
| Lengte [mm] | 242.0 mm |
| Material Description | CDS303P22KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
| Model number | CDS303P22KT4P20H3 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | CDS303 22.0kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4 |
| Oppervlaktebescherming | Yes |
| Product line | Commercial Compressors |
| Productgroep | Compressors Accessories |
| Productnaam | Frequency converter |
| Productnaam SCIP-dossier | CDS303 Frame Identification B4 |
| Producttype | CDS303 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RFI-klasse | H3 |
| SCIP-dossiernr. | 64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2 |
| Stroomverbruik [kW] | 22.0 kW |
| Totale hoogte [mm] | 595.0 mm |
| UL-certificering | Yes |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [max.] | 480.000 V |
| Voeding vermogensbereik [V] AC [min.] | 380.000 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 22.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 19.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 105.71 Liter |
| EAN/UPC | 5710107539031 |