Danfoss logo
CDS303 T2/T4/T6 11-15-18.5-22-30kW B4 IP20

Frequency converter, CDS303

134G3580

CDS303 18.5kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Brand techniqueCompressors Accessories
Breedte [mm]231.00 mm
CE-keurmerkYes
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyFrequency converter
FrameB4
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP20
LCPNo
Lengte [mm]242.0 mm
Material DescriptionCDS303P18KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Model numberCDS303P18KT4P20H3
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingCDS303 18.5kW; with coating; IP20; without LCP; H3; B4
OppervlaktebeschermingYes
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierCDS303 Frame Identification B4
ProducttypeCDS303
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RFI-klasseH3
SCIP-dossiernr.64306c92-2242-4659-a8c1-b8ca878a16a2
Stroomverbruik [kW]18.5 kW
Totale hoogte [mm]595.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]480.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]380.000 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.1 Kilogram
Netto gewicht17.4 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume105.71 Liter
EAN/UPC5710107539000