Danfoss logo
Drive CDS302 - 303

Frequency converter, CDS303

134G3578

CDS303 15.0kW; with coating; IP20; without LCP; H2; B3

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BenodigdhedenCompressors Accessories
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
Breedte [mm]165.00 mm
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(a)7(c)-I
FamilieFrequency converter
FrameB3
GoedkeuringUKCACEUL
IP KlasseIP20
LCPNo
Lengte [mm]248.0 mm
Material DescriptionCDS303P15KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Kenmerkend
Waarde
Model numberCDS303P15KT4P20H2
OmschrijvingCDS303 15.0kW; with coating; IP20; without LCP; H2; B3
OppervlaktebeschermingYes
Product lineCommercial Compressors
ProductgroepCompressors Accessories
ProductnaamFrequency converter
Productnaam SCIP-dossierCDS303 Frame Identification B3
ProducttypeCDS303
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
RFI-klasseH2
SCIP-dossiernr.89d36e23-3449-405b-af42-85bc56459acd
Stroomverbruik [kW]15.0 kW
Totale hoogte [mm]419.0 mm
UL-certificeringYes
Voeding vermogensbereik [V] AC [max.]480.000 V
Voeding vermogensbereik [V] AC [min.]380.000 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.22 Kilogram
Netto gewicht10.2 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume57.585 Liter
EAN/UPC5710107538980